Composants de boîtier électronique - UM-PRO 122 COVER-L BK - 2200158

Élément latéral (gauche) avec pied de montage du profilé pour profilés UM-PRO de 122 mm de largeur de circuit imprimé

Prix :

Vue d'ensemble

Caractéristiques techniques

Homologations

Téléchargements

Avantages

  • L'article fait partie de la gamme de produits UM-BASIC/UM-PRO
  • Profilé extrudé en PVC (UM-BASIC) ou en PA (UM-PRO)
  • Disponible dans des longueurs personnalisées
  • Disponible dans des pas de 72 mm, 108 mm et 122 mm
  • Variante dans la technique de raccordement
  • Peut être monté sur le profilé

Données commerciales

Code de commande 2200158
Unité de conditionnement 10 pc
Quantité minimum de commande 10 pc
Page catalogue Page 749 (C-1-2013)
GTIN 4046356547406
Poids par pièce (hors emballage) 19,250 GRM
Numéro du tarif douanier 39269097
Pays d'origine DE (Allemagne)

PHOENIX CONTACT s.à r.l.

10a, op Bourmicht
L-8070 Bertrange
(+352) 45 02 35-1

  • Créer PDF
  • Recommander
  • Commentaire

Ce site utilise les cookies, en continuant à naviguer le site, vous acceptez notre politique des cookies. Lisez notre politique de confidentialité pour plus d'informations.

Fermer