Elektronikgehäuse - ME 45 OT-1MSTBO MZE300 - 2200062

Kein Bild verfügbar

Oberteil, Länge: 99 mm, Oberteil, Farbe: grün, Breite: 45 mm, Höhe: 38,5 mm

Nettopreis:

Überblick

Technische Daten

Approbationen

Downloads

Ihre Vorteile

  • ME...TBUS-Verbinder mit 5 Parallelkontakten platzsparend in Tragschiene rastbar
  • Goldkontakte für Datenübertragung und Energieversorgung (125 V, 8 A)
  • Beim Ziehen eines Gerätes aus dem Verbund wird die Signalkette nicht unterbrochen– Einspeisung über Standard-MINI COMBICON-Stecker

Kaufmännische Daten

Bestellschlüssel 2200062
Verpackungseinheit 10 STK
Mindestbestellmenge 50 STK
Hinweis Auftragsgebundene Fertigung (keine Rücknahme)
GTIN 4046356503938
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung) 27,020 g
Zolltarifnummer 85472000
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
Diese Webseite verwendet Cookies. Indem Sie weiter navigieren, stimmen Sie der Nutzung zu. Für weitere Informationen lesen Sie unsere Datenschutzerklärung.

Schließen