Boîtier électronique - ME MAX 35 G 3-3 KMGY S296 - 2199964

L'figure montre la version ME MAX 35 3-3 KMGY (boîtier ouvert) avec connecteur de bus sur profilé enfiché

Boîtier pour l'électronique comprenant : Moitiés de boîtiers gauche et droite, 2 caches, 2 couvercles transparents, élément intermédiaire, pied de verrouillage métallique et ressort, boîtier fermé, 36 pôles (12 x 3 pôles), largeur : 35 mm, coloris : gris clair

Prix :

Vue d'ensemble

Caractéristiques techniques

Accessoires

Homologations

Téléchargements

Avantages

  • Connecteur bus pour profilé en option
  • Étiquettes pour repérage supplémentaire en option
  • Raccordement enfichable avec raccordement vissé, à ressort ou autodénudant
  • Face avant étendue pour connecteurs mâles multipolaires ou éléments de commande et de réglage
  • Surface de CI étendue pour les boîtiers de dimensions compactes
  • Ecran insérable facile à modifier et à repérer
  • Échange simple de module sans interruption de la chaîne de contacts
  • Couvercle transparent pivotant
  • Techniques de raccordement fixe ou par enfichage combinables jusqu'à trois niveaux de connexions, dans différents pas
  • Contact de terre en option

Données commerciales

Code de commande 2199964
Unité de conditionnement 10 pc
Quantité minimum de commande 100 pc
Remarque Fabrication à la commande (pas de reprise)
GTIN 4046356412445
Poids par pièce (hors emballage) 1,410 GRM
Numéro du tarif douanier 85472000
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
A propos du site Web PLCnext
  • Créer PDF
  • Recommander
  • Commentaire

Ce site utilise les cookies, en continuant à naviguer le site, vous acceptez notre politique des cookies. Lisez notre politique de confidentialité pour plus d'informations.

Fermer