Embase - GMSTBO 2,5 HV/ 3-GL-7,25 THR - 2199663

Embase de circuit imprimé, intensité nominale: 16 A, tension assignée (III/2): 630 V, nombre de pôles: 3, pas: 7,25 mm, montage: SMD/THT/THR

Prix :

Vue d'ensemble

Caractéristiques techniques

Accessoires

Homologations

Téléchargements

Avantages

  • Convient pour boîtier électronique ME / ME MAX
  • Raccordement vissé orthogonal
  • Livré sous forme de produits en vrac avec conditionnement en carton ou en bande pour équipement automatisé
  • Pas de 7,25 mm pour l'homologation UL 600 V illimitée
  • THR compatible avec un soudage
Logo Logo Logo

Données commerciales

Code de commande 2199663
Unité de conditionnement 50 pc
Page catalogue Page 510 (C-1-2013)
GTIN 4046356495295
Poids par pièce (hors emballage) 3,990 GRM
Numéro du tarif douanier 85366930
Pays d'origine PL (Pologne)

PHOENIX CONTACT s.à r.l.

10a, op Bourmicht
L-8070 Bertrange
(+352) 45 02 35-1

  • Créer PDF
  • Recommander
  • Commentaire

Ce site utilise les cookies, en continuant à naviguer le site, vous acceptez notre politique des cookies. Lisez notre politique de confidentialité pour plus d'informations.

Fermer