Elektronikgehäuse - ME MAX 35 2-2 SET KMGY S6 - 2199362

Abbildung zeigt die Variante ME MAX 35 3-3 KMGY mit gestecktem Tragschienen-Busverbinder

Elektronikgehäuse, bestehend aus: Gehäuseschalen links und rechts, 2x Blende, 2x Klarsichtdeckel, Zwischenelement, Metallfußriegel und Feder, Gehäuse offen, 24-polig (8 x 3 Pole), Breite: 35 mm, Farbe: lichtgrau

Nettopreis:

Überblick

Technische Daten

Zubehör

Approbationen

Downloads

Ihre Vorteile

  • Etiketten für Zusatzbeschriftung optional
  • Tragschienen-Busverbinder optional
  • Steckanschluss in Schraub-, Feder- oder Schnellanschlusstechnik
  • Große Frontfläche für hochpolige Stecker oder Bedien- und Einstellelemente
  • Große Leiterplattenfläche bei kompakten Gehäuseabmessungen
  • Einlegeblende einfach modifizierbar und bedruckbar
  • Einfacher Modultausch ohne Unterbrechung der Kontaktkette
  • Fest- oder Steckanschlusstechnik mischbar auf bis zu drei Anschlussebenen, in unterschiedlichen Rastermaßen
  • Funktionserdkontakt optional
  • Klarsichtfrontdeckel schwenkbar

Kaufmännische Daten

Bestellschlüssel 2199362
Verpackungseinheit 10 STK
Mindestbestellmenge 100 STK
Hinweis Auftragsgebundene Fertigung (keine Rücknahme)
GTIN 4046356428354
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung) 106,960 g
Zolltarifnummer 85369010
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
Diese Webseite verwendet Cookies. Indem Sie weiter navigieren, stimmen Sie der Nutzung zu. Für weitere Informationen lesen Sie unsere Datenschutzerklärung.

Schließen