Boîtier électronique - ME 45 OT-MSTBO KMGY S96 - 2199210

Aucune photo disponible

Partie supérieure, Partie supérieure, coloris: gris clair, largeur: 45 mm, hauteur: 38,5 mm

Prix :

Vue d'ensemble

Caractéristiques techniques

Homologations

Téléchargements

Avantages

  • Connecteur ME...TBUS avec 5 contacts parallèles, peu encombrant, encliquetable dans un profilé
  • Contacts plaqués or pour transmission de données et alimentation (125 V, 8 A)
  • Le retrait d'un module de la rangée n'interrompt pas la chaîne du signal– Entrée d'alimentation par connecteur standard MINICONNEC.

Données commerciales

Code de commande 2199210
Unité de conditionnement 50 pc
Quantité minimum de commande 250 pc
Remarque Fabrication à la commande (pas de reprise)
GTIN 4046356344210
Poids par pièce (hors emballage) 22,610 GRM
Numéro du tarif douanier 85472000
Pays d'origine DE (Allemagne)

PHOENIX CONTACT s.à r.l.

10a, op Bourmicht
L-8070 Bertrange
(+352) 45 02 35-1

  • Créer PDF
  • Recommander
  • Commentaire

Ce site utilise les cookies, en continuant à naviguer le site, vous acceptez notre politique des cookies. Lisez notre politique de confidentialité pour plus d'informations.

Fermer