Hochstromverbinder - UHV150-KH/KH - 2130185

Abbildung zeigt eine Kombination aus den Varianten UHV 150-AS/AS, UHV 150-KH/AS und UHV 150-KH/KH

Universalklemme mit Schraubanschluss, Querschnitt: 50 - 150 mm², Breite: 46 mm, Farbe: grau

Nettopreis:

Überblick

Technische Daten

Zubehör

Approbationen

Downloads

Ihre Vorteile

  • Die Hochstromverbinder UHV ... sind in mehreren Varianten erhältlich
  • Ausführungen mit Kabelschuh- oder Direktanschluss sowie die gemischte Ausführung beider Anschlussarten sind lieferbar
  • Umfangreiches Zubehör, wie z. B. die Verbindungsschiene zur Querbrückung, gewährleistet eine sichere und komfortable Verdrahtung von Leitern bis 240 mm²

Kaufmännische Daten

Bestellschlüssel 2130185
Verpackungseinheit 10 STK
Katalogseite Seite 555 (C-1-2017)
GTIN 4017918052966
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung) 448,600 g
Zolltarifnummer 85369010
Herkunftsland IN (Indien)

PHOENIX CONTACT s.à r.l.

10a, op Bourmicht
L-8070 Bertrange
(+352) 45 02 35-1

  • PDF erstellen
  • Weiterempfehlen
  • Feedback

Diese Webseite verwendet Cookies. Indem Sie weiter navigieren, stimmen Sie der Nutzung zu. Für weitere Informationen lesen Sie unsere Datenschutzerklärung.

Schließen