Connecteur de puissance - UHV 95-AS/AS - 2130020

L'illustration représente une combinaison des versions UHV 95-AS/AS, UHV 95-KH/AS et UHV 95-KH/KH

Bloc de jonction universel à connexion à tige filetée, section : 35 ... 95 mm², AWG : 2 ... 4/0, largeur : 40 mm, coloris : gris

Prix :

Vue d'ensemble

Caractéristiques techniques

Accessoires

Homologations

Téléchargements

Avantages

  • Il existe des modèles avec raccordement à cosse ou direct, ainsi que des modèles mixtes associant les deux modes.
  • Les connecteurs de puissance UHV... sont disponibles dans plusieurs variantes.
  • Un large éventail d'accessoires, par exemple la barre pour interconnexion transversale, garantit un câblage clair et convivial des conducteurs jusqu'à 240 mm².

Données commerciales

Code de commande 2130020
Unité de conditionnement 10 pc
Page catalogue Page 555 (C-1-2017)
GTIN 4017918052805
Poids par pièce (hors emballage) 299,480 GRM
Numéro du tarif douanier 85369010
Pays d'origine IN (Inde)

PHOENIX CONTACT s.à r.l.

10a, op Bourmicht
L-8070 Bertrange
(+352) 45 02 35-1

  • Créer PDF
  • Recommander
  • Commentaire

Ce site utilise les cookies, en continuant à naviguer le site, vous acceptez notre politique des cookies. Lisez notre politique de confidentialité pour plus d'informations.

Fermer