FKC 2,5/ 5-STF-5,08 AU OPP - 1999686

L'illustration représente une version 10 pôles de l'article

Connecteur mâle pour C.I., tension assignée (III/2): 320 V, nombre de pôles: 5, pas: 5,08 mm, coloris: vert, surface des contacts: or

Prix :

Vue d'ensemble

Caractéristiques techniques

Téléchargements

Avantages

  • Les points de contact dorés garantissent la stabilité à long terme de la qualité de transmission
  • Raccordement Push-in sans outil, avec gain de temps
  • Commande intuitive grâce aux poussoirs d'actionnement de couleurs distinctives
  • Tests rapides et faciles grâce à la possibilité de vérification intégrée
  • Flasque à visser, garantit la stabilité mécanique maximum
  • A combiner avec la gamme MSTB 2,5
Logo Logo Logo

Données commerciales

Code de commande 1999686
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
A propos du site Web PLCnext
  • Créer PDF
  • Recommander
  • Commentaire

Ce site utilise les cookies, en continuant à naviguer le site, vous acceptez notre politique des cookies. Lisez notre politique de confidentialité pour plus d'informations.

Fermer