Grundleiste - MC 1,5/ 6-GF-3,81 THT-R56 - 1996579

Grundgehäuse, Nennstrom: 8 A, Bemessungsspannung (III/2): 160 V, Polzahl: 6, Rastermaß: 3,81 mm, Farbe: schwarz, Kontaktoberfläche: Zinn, Montage: THR-Löten, Anwenderinformationen und Designempfehlungen zur Through Hole Reflow Technologie finden Sie unter 'Downloads'

Nettopreis:

Überblick

Technische Daten

Zubehör

Downloads

Ihre Vorteile

Logo Logo Logo Logo Logo Logo Logo

Kaufmännische Daten

Bestellschlüssel 1996579
Verpackungseinheit 1
Katalogseite Seite 163 (CC-2009)
GTIN 4017918988081
Zolltarifnummer 85366930
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
Diese Webseite verwendet Cookies. Indem Sie weiter navigieren, stimmen Sie der Nutzung zu. Für weitere Informationen lesen Sie unsere Datenschutzerklärung.

Schließen