Connecteur pour C.I. - MVSTBW 2,5/20-STF-5,08BD1-20TS - 1992340

Aucune photo disponible

Elément enfichable, intensité nominale: 12 A, nombre de pôles: 20, pas: 5,08 mm, type de raccordement: Raccordement vissé avec bague, coloris: vert, surface des contacts: étain

Prix :

Vue d'ensemble

Caractéristiques techniques

Homologations

Téléchargements

Logo Logo Logo Logo

Données commerciales

Code de commande 1992340
Unité de conditionnement 50 pc
Quantité minimum de commande 50 pc
GTIN 4017918981426
Poids par pièce (hors emballage) 42,240 GRM
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
A propos du site Web PLCnext
  • Créer PDF
  • Recommander
  • Commentaire

Ce site utilise les cookies, en continuant à naviguer le site, vous acceptez notre politique des cookies. Lisez notre politique de confidentialité pour plus d'informations.

Fermer