Bloc de jonction pour circuit imprimé - MKDS 1/ 4-3,81 HTBKR24 NZ19001 - 1991817

L'illustration représente une version à 2 pôles

Bloc de jonction pour C.I., intensité nominale: 13,5 A, tension nominale: 200 V, pas: 3,81 mm, nombre de pôles: 4, type de raccordement: Raccordement vissé avec bague, montage: Soudage THR, sens d'enfichage conducteur/circuit imprimé: 0 °, coloris: noir

Prix :

Vue d'ensemble

Caractéristiques techniques

Homologations

Téléchargements

Avantages

  • Le principe de raccordement mondialement reconnu permet une utilisation universelle
  • Echauffement réduit via une force de contact maximale
  • Permet le raccordement de deux conducteurs
  • Structure minimale pour chaque section de conducteur
  • Conçue pour les procédés de soudage TMS
Logo Logo Logo Logo Logo Logo Logo Logo Logo

Données commerciales

Code de commande 1991817
Unité de conditionnement 350 pc
Quantité minimum de commande 350 pc
Remarque Fabrication à la commande (pas de reprise)
GTIN 4017918965853
Poids par pièce (hors emballage) 2,950 GRM
Numéro du tarif douanier 85369010
Pays d'origine DE (Allemagne)

Service, kits de démonstration

Cet article n'est pas disponible en tant qu'échantillon.

Service, kits de démonstration

PHOENIX CONTACT s.à r.l.

10a, op Bourmicht
L-8070 Bertrange
(+352) 45 02 35-1

PLCnext Technology

La plateforme pour l'automatisation sans limite.

PLCnext Technology
A propos du site Web PLCnext
  • Créer PDF
  • Recommander
  • Commentaire

Ce site utilise les cookies, en continuant à naviguer le site, vous acceptez notre politique des cookies. Lisez notre politique de confidentialité pour plus d'informations.

Fermer