Bloc de jonction pour circuit imprimé - ZFKDS 2,5-5,08 L THT - 1990261

Bloc de jonction pour C.I., intensité nominale: 24 A, tension nominale: 320 V, pas: 5,08 mm, nombre de pôles: 1, type de raccordement: Raccordement à ressort, montage: Soudage THR, sens d'enfichage conducteur/circuit imprimé: 45 °, coloris: noir. Bloc de jonction à ressort pour C.I. pour applications de soudage par refusion THR, article juxtaposable avec différents nombres de pôles ! Bloc de jonction terminal gauche pour ZFKDS 2,5-5,08 THT.

Prix :

Vue d'ensemble

Caractéristiques techniques

Accessoires

Homologations

Téléchargements

Avantages

  • Force d'appui définie, garantit la stabilité des contacts pendant une période prolongée
  • L'espace de raccordement à ouverture par tournevis permet un raccordement aisé du conducteur
  • Le raccordement oblique permet le positionnement de plusieurs rangées sur le circuit imprimé
  • Conçue pour les procédés de soudage TMS
  • L'encliquetage latéral permet une mise en place personnalisée de différents nombres de pôles
  • Les doubles picots de soudage réduisent la contrainte mécanique des points de soudage
Logo Logo Logo Logo Logo Logo Logo

Données commerciales

Code de commande 1990261
Unité de conditionnement 50 pc
Quantité minimum de commande 50 pc
Remarque Fabrication à la commande (pas de reprise)
Page catalogue Page 77 (C-1-2013)
GTIN 4017918947552
Poids par pièce (hors emballage) 2,140 GRM
Numéro du tarif douanier 85369010
Pays d'origine DE (Allemagne)

Service, kits de démonstration

Cet article n'est pas disponible en tant qu'échantillon.

Service, kits de démonstration

PHOENIX CONTACT s.à r.l.

10a, op Bourmicht
L-8070 Bertrange
(+352) 45 02 35-1

  • Créer PDF
  • Recommander
  • Commentaire

Ce site utilise les cookies, en continuant à naviguer le site, vous acceptez notre politique des cookies. Lisez notre politique de confidentialité pour plus d'informations.

Fermer