Leiterplatten-Anschlussklemme - PT 1,5/ 8-5,0-H BD:8-1 SO - 1988422

Kein Bild verfügbar

Leiterplattenklemme, Nennstrom: 17,5 A, Nennspannung: 400 V, Rastermaß: 5 mm, Polzahl: 8, Anschlussart: Schraubanschluss mit Drahtschutzbügel, Montage: Wellenlöten, Anschlussrichtung Leiter/Platine: 0 °, Farbe: grün

Nettopreis:

Überblick

Technische Daten

Approbationen

Downloads

Ihre Vorteile

  • Bekanntes Anschlussprinzip erlaubt weltweiten Einsatz
  • Geringe Erwärmung durch höchste Kontaktkraft
  • Großes Klemmvermögen durch rechteckigen Klemmraum
  • Erlaubt den Anschluss von zwei Leitern
  • Seitliche Verrastung erlaubt individuelle Zusammenstellung unterschiedlicher Polzahlen
Logo Logo Logo Logo Logo Logo Logo

Kaufmännische Daten

Bestellschlüssel 1988422
Verpackungseinheit 100 STK
Mindestbestellmenge 100 STK
Hinweis Auftragsgebundene Fertigung (keine Rücknahme)
GTIN 4017918937034
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung) 7,640 g
Zolltarifnummer 85369010
Herkunftsland DE (Deutschland)

Musterservice

Dieser Artikel ist nicht als Muster verfügbar.

Musterservice
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
Diese Webseite verwendet Cookies. Indem Sie weiter navigieren, stimmen Sie der Nutzung zu. Für weitere Informationen lesen Sie unsere Datenschutzerklärung.

Schließen