Bloc de jonction pour circuit imprimé - PT 2,5/ 9-7,5-H - 1988176

L'illustration représente une version 10 pôles de l'article

Bloc de jonction pour C.I., intensité nominale: 32 A, tension nominale: 800 V, pas: 7,5 mm, nombre de pôles: 9, type de raccordement: Raccordement vissé avec étrier de protection de fil, montage: Soudage à la vague, sens d'enfichage conducteur/circuit imprimé: 0 °, coloris: vert

Prix :

Vue d'ensemble

Caractéristiques techniques

Accessoires

Homologations

Téléchargements

Avantages

  • Le principe de raccordement mondialement reconnu permet une utilisation universelle
  • Echauffement réduit via une force de contact maximale
  • Importante capacité de raccordement grâce à un espace de raccordement rectangulaire
  • Permet le raccordement de deux conducteurs
  • L'encliquetage latéral permet une mise en place personnalisée de différents nombres de pôles
Logo Logo Logo Logo Logo Logo Logo

Données commerciales

Code de commande 1988176
Unité de conditionnement 100 pc
Remarque Fabrication à la commande (pas de reprise)
Page catalogue Page 429 (C-1-2013)
GTIN 4046356036702
Poids par pièce (hors emballage) 11,910 GRM
Numéro du tarif douanier 85369010
Pays d'origine PL (Pologne)

PHOENIX CONTACT s.à r.l.

10a, op Bourmicht
L-8070 Bertrange
(+352) 45 02 35-1

  • Créer PDF
  • Recommander
  • Commentaire

Ce site utilise les cookies, en continuant à naviguer le site, vous acceptez notre politique des cookies. Lisez notre politique de confidentialité pour plus d'informations.

Fermer