Bloc de jonction pour circuit imprimé - ZFKDSA 10-16,7 - 1987067

L'illustration représente une version 5 pôles de l'article

Bloc de jonction pour C.I., intensité nominale: 76 A, tension nominale: 1000 V, pas: 15 mm, nombre de pôles: 1, type de raccordement: Raccordement à ressort, montage: Soudage à la vague, sens d'enfichage conducteur/circuit imprimé: 45 °, coloris: vert. L'article est juxtaposable à différents nombres de pôles !

Prix :

Vue d'ensemble

Caractéristiques techniques

Homologations

Téléchargements

Avantages

  • Force d'appui définie, garantit la stabilité des contacts pendant une période prolongée
  • L'espace de raccordement à ouverture par tournevis permet un raccordement aisé du conducteur
  • Ligne de pontage séparée pour un raccordement aisé de plusieurs pôles avec ponts enfichables
  • Tests rapides et faciles grâce à la possibilité de vérification intégrée
Logo Logo Logo Logo Logo Logo Logo

Données commerciales

Code de commande 1987067
Unité de conditionnement 50 pc
Quantité minimum de commande 50 pc
Page catalogue Page 479 (C-1-2013)
GTIN 4017918973179
Poids par pièce (hors emballage) 13,360 GRM
Numéro du tarif douanier 85369010
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
Ce site utilise les cookies, en continuant à naviguer le site, vous acceptez notre politique des cookies. Lisez notre politique de confidentialité pour plus d'informations.

Fermer