Bloc de jonction pour circuit imprimé - FK-MPT 0,5/10-3,5-H NZ:88975JB - 1986437

Aucune photo disponible

Bloc de jonction pour C.I., intensité nominale: 4 A, tension nominale: 250 V, pas: 3,5 mm, nombre de pôles: 10, type de raccordement: Raccordement à ressort Push-in, montage: Soudage à la vague, sens d'enfichage conducteur/circuit imprimé: 0 °, coloris: vert

Prix :

Vue d'ensemble

Caractéristiques techniques

Homologations

Téléchargements

Avantages

  • Raccordement Push-in sans outil, avec gain de temps
  • Force d'appui définie, garantit la stabilité des contacts pendant une période prolongée
  • Commande intuitive grâce aux poussoirs d'actionnement de couleurs distinctives
  • Réalisation aisée de boucles de potentiels : optimale pour les applications BUS
  • Dimensions réduites des composants pour des applications dans des espaces restreints
Logo Logo Logo Logo Logo Logo Logo

Données commerciales

Code de commande 1986437
Unité de conditionnement 50 pc
GTIN 4017918918101
Poids par pièce (hors emballage) 4,440 GRM
Numéro du tarif douanier 85369010
Pays d'origine DE (Allemagne)

Service, kits de démonstration

Cet article n'est pas disponible en tant qu'échantillon.

Service, kits de démonstration

PHOENIX CONTACT s.à r.l.

10a, op Bourmicht
L-8070 Bertrange
(+352) 45 02 35-1

PLCnext Technology

La plateforme pour l'automatisation sans limite.

PLCnext Technology
A propos du site Web PLCnext
  • Créer PDF
  • Recommander
  • Commentaire

Ce site utilise les cookies, en continuant à naviguer le site, vous acceptez notre politique des cookies. Lisez notre politique de confidentialité pour plus d'informations.

Fermer