Leiterplatten-Anschlussklemme - SMKDS 2,5/ 2-5,08 BD:1,2 - 1985580

Kein Bild verfügbar

Leiterplattenklemme, Nennstrom: 20 A, Nennspannung: 400 V, Rastermaß: 5,08 mm, Polzahl: 2, Anschlussart: Schraubanschluss mit Zughülse, Montage: Wellenlöten, Anschlussrichtung Leiter/Platine: 50 °, Farbe: grün

Nettopreis:

Überblick

Technische Daten

Approbationen

Downloads

Ihre Vorteile

  • Bekanntes Anschlussprinzip erlaubt weltweiten Einsatz
  • Geringe Erwärmung durch höchste Kontaktkraft
  • Erlaubt den Anschluss von zwei Leitern
  • Schräger Anschluss ermöglicht die mehrreihige Anordnung auf der Leiterplatte
  • Integrierter Untersteckschutz verhindert Fehlstecken des Leiters unterhalb der Zughülse
  • Seitliche Verrastung erlaubt individuelle Zusammenstellung unterschiedlicher Polzahlen
Logo Logo Logo Logo Logo Logo Logo Logo

Kaufmännische Daten

Bestellschlüssel 1985580
Verpackungseinheit 50 STK
Hinweis Auftragsgebundene Fertigung (keine Rücknahme)
GTIN 4017918909369
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung) 4,980 g
Zolltarifnummer 85369010
Herkunftsland PL (Polen)

Musterservice

Dieser Artikel ist nicht als Muster verfügbar.

Musterservice
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
Diese Webseite verwendet Cookies. Indem Sie weiter navigieren, stimmen Sie der Nutzung zu. Für weitere Informationen lesen Sie unsere Datenschutzerklärung.

Schließen