Embase - UMSTBVK 2,5/16-G-5,08BD:16-1SO - 1983870

L'illustration représente une version 10 pôles de l'article

Connecteur sur le profilé, intensité nominale: 12 A, nombre de pôles: 16, pas: 5,08 mm, type de raccordement: Raccordement vissé avec bague, coloris: vert, surface des contacts: étain

Prix :

Vue d'ensemble

Caractéristiques techniques

Homologations

Téléchargements

Avantages

  • Bloc à insertion directe avec pied universel pour le montage sur profilé NS 32 ou NS 35
  • A combiner avec la gamme MSTB 2,5
Logo Logo Logo Logo

Données commerciales

Code de commande 1983870
Unité de conditionnement 50 pc
Quantité minimum de commande 50 pc
GTIN 4017918986476
Poids par pièce (hors emballage) 43,000 GRM
Numéro du tarif douanier 85366990
Pays d'origine DE (Allemagne)

Service, kits de démonstration

Cet article n'est pas disponible en tant qu'échantillon.
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
A propos du site Web PLCnext
  • Créer PDF
  • Recommander
  • Commentaire

Ce site utilise les cookies, en continuant à naviguer le site, vous acceptez notre politique des cookies. Lisez notre politique de confidentialité pour plus d'informations.

Fermer