Grundleiste - MSTBVA 2,5/10-G-RN AU - 1981005

Kein Bild verfügbar

Grundgehäuse, Nennstrom: 12 A, Polzahl: 10, Rastermaß: 5 mm, Farbe: grün, Kontaktoberfläche: Gold

Nettopreis:

Überblick

Technische Daten

Downloads

Logo Logo Logo

Kaufmännische Daten

Bestellschlüssel 1981005
Verpackungseinheit 1
GTIN 4017918951634
Zolltarifnummer 85366930

PHOENIX CONTACT s.à r.l.

10a, op Bourmicht
L-8070 Bertrange
(+352) 45 02 35-1

  • PDF erstellen
  • Weiterempfehlen
  • Feedback

Diese Webseite verwendet Cookies. Indem Sie weiter navigieren, stimmen Sie der Nutzung zu. Für weitere Informationen lesen Sie unsere Datenschutzerklärung.

Schließen