Leiterplattensteckverbinder - PC 5/ 5-STF-7,62 - 1975732

Abbildung zeigt eine 5-polige Variante des Artikels

Steckerteil, Nennstrom: 41 A, Bemessungsspannung (III/2): 1000 V, Polzahl: 5, Rastermaß: 7,62 mm, Anschlussart: Schraubanschluss mit Zughülse, Farbe: grün, Kontaktoberfläche: Zinn

Nettopreis:

Überblick

Technische Daten

Zubehör

Approbationen

Downloads

Logo Logo Logo Logo Logo Logo

Kaufmännische Daten

Bestellschlüssel 1975732
Verpackungseinheit 1
Katalogseite Seite 379 (CC-2009)
GTIN 4017918971878
Zolltarifnummer 85366990

PHOENIX CONTACT s.à r.l.

10a, op Bourmicht
L-8070 Bertrange
(+352) 45 02 35-1

  • PDF erstellen
  • Weiterempfehlen
  • Feedback

Diese Webseite verwendet Cookies. Indem Sie weiter navigieren, stimmen Sie der Nutzung zu. Für weitere Informationen lesen Sie unsere Datenschutzerklärung.

Schließen