Embase - PC 6-16/ 4-G-10,16 CP 2,3 - 1972881

Aucune photo disponible

Embase, intensité nominale: 76 A, tension assignée (III/2): 1000 V, nombre de pôles: 4, pas: 10,16 mm, Coloris: vert, surface des contacts: argent, montage: Soudage à la vague

Prix :

Vue d'ensemble

Caractéristiques techniques

Homologations

Téléchargements

Avantages

  • Ce principe de montage réputé permet une utilisation à l'échelle mondiale
  • Flexibilité maximale pour la conception d'appareils : une embase pour connecteurs avec différentes connectiques
Logo Logo Logo Logo Logo

Données commerciales

Code de commande 1972881
Unité de conditionnement 50 pc
Quantité minimum de commande 50 pc
Remarque Fabrication à la commande (pas de reprise)
GTIN 4017918939977
Poids par pièce (hors emballage) 15,010 GRM
Numéro du tarif douanier 85366930
Pays d'origine PL (Pologne)

PHOENIX CONTACT s.à r.l.

10a, op Bourmicht
L-8070 Bertrange
(+352) 45 02 35-1

  • Créer PDF
  • Recommander
  • Commentaire

Ce site utilise les cookies, en continuant à naviguer le site, vous acceptez notre politique des cookies. Lisez notre politique de confidentialité pour plus d'informations.

Fermer