Connecteur pour C.I. - MSTB 2,5/ 4-ST-5,08 H1L - 1970838

Aucune photo disponible

Elément enfichable, intensité nominale: 12 A, nombre de pôles: 4, pas: 5,08 mm, type de raccordement: Raccordement vissé avec bague, Coloris: vert, surface des contacts: étain

Prix :

Vue d'ensemble

Caractéristiques techniques

Homologations

Téléchargements

Logo Logo Logo Logo Logo

Données commerciales

Code de commande 1970838
Unité de conditionnement 50 pc
Quantité minimum de commande 50 pc
Remarque Fabrication à la commande (pas de reprise)
GTIN 4017918930110
Poids par pièce (hors emballage) 6,470 GRM
Numéro du tarif douanier 85366990
Pays d'origine DE (Allemagne)

Service, kits de démonstration

Cet article n'est pas disponible en tant qu'échantillon.

Service, kits de démonstration

PHOENIX CONTACT s.à r.l.

10a, op Bourmicht
L-8070 Bertrange
(+352) 45 02 35-1

  • Créer PDF
  • Recommander
  • Commentaire

Ce site utilise les cookies, en continuant à naviguer le site, vous acceptez notre politique des cookies. Lisez notre politique de confidentialité pour plus d'informations.

Fermer