Leiterplattensteckverbinder - MCD 0,5/12-G1-2,5 HTBKPIN26 TR - 1968866

Abbildung zeigt eine 10-polige Variante des Artikels

Leiterplattengrundleiste, Nennstrom: 4 A, Polzahl: 12, Rastermaß: 2,5 mm, Farbe: schwarz, Kontaktoberfläche: Zinn

Nettopreis:

Überblick

Technische Daten

Zubehör

Approbationen

Downloads

Ihre Vorteile

  • Ausgelegt für die Integration in den SMT-Lötprozess
Logo Logo Logo

Kaufmännische Daten

Bestellschlüssel 1968866
Verpackungseinheit 160 STK
Mindestbestellmenge 160 STK
GTIN 4017918929725
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung) 11,870 g
Zolltarifnummer 85366930
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
Diese Webseite verwendet Cookies. Indem Sie weiter navigieren, stimmen Sie der Nutzung zu. Für weitere Informationen lesen Sie unsere Datenschutzerklärung.

Schließen