Jeu de connecteurs - CEDIO-SET - 1968727

Aucune photo disponible

, tension assignée (III/2): , intensité nominale (Ex): , tension nominale (Ex): , nombre de pôles: 1, pas: 5,08 mm, : , coloris: vert, surface des contacts:type de raccordement étain, montage: ,

Prix :

Vue d'ensemble

Caractéristiques techniques

Homologations

Téléchargements

Données commerciales

Code de commande 1968727
Unité de conditionnement 10 pc
Remarque Fabrication à la commande (pas de reprise)
GTIN 4017918925000
Poids par pièce (hors emballage) 189,680 GRM
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
A propos du site Web PLCnext
  • Créer PDF
  • Recommander
  • Commentaire

Ce site utilise les cookies, en continuant à naviguer le site, vous acceptez notre politique des cookies. Lisez notre politique de confidentialité pour plus d'informations.

Fermer