Leiterplattensteckverbinder - MSTB 2,5/ 2-ST-5,08 NZ:BDCDSO4 - 1968578

Abbildung zeigt eine 10-polige Variante des Artikels

Leiterplattenstecker, Polzahl: 2, Rastermaß: 5,08 mm, Farbe: grün, Kontaktoberfläche: Zinn

Nettopreis:

Überblick

Technische Daten

Downloads

Ihre Vorteile

  • Bekanntes Anschlussprinzip erlaubt weltweiten Einsatz
  • Geringe Erwärmung durch höchste Kontaktkraft
  • Erlaubt den Anschluss von zwei Leitern
Logo Logo

Kaufmännische Daten

Bestellschlüssel 1968578
Verpackungseinheit 1
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
Diese Webseite verwendet Cookies. Indem Sie weiter navigieren, stimmen Sie der Nutzung zu. Für weitere Informationen lesen Sie unsere Datenschutzerklärung.

Schließen