Leiterplattensteckverbinder - FKC 2,5/ 4-ST-5,08 BD:58-55 SO - 1963227

Abbildung zeigt eine 10-polige Variante des Artikels

Leiterplattenstecker, Nennstrom: 12 A, Bemessungsspannung (III/2): 320 V, Polzahl: 4, Rastermaß: 5,08 mm, Anschlussart: Push-in-Federanschluss, Farbe: grün, Kontaktoberfläche: Zinn

Nettopreis:

Überblick

Technische Daten

Zubehör

Approbationen

Downloads

Ihre Vorteile

  • Werkzeugloser, zeitsparender Push-in-Anschluss
  • Intuitiv bedienbar durch farblich abgesetzten Betätigungsdrücker
  • Schnell und komfortabel testen durch integrierte Prüfmöglichkeit
  • Mit MSTB 2,5-Familie kombinierbar
Logo Logo Logo Logo Logo Logo

Kaufmännische Daten

Bestellschlüssel 1963227
Verpackungseinheit 50 STK
Mindestbestellmenge 50 STK
Hinweis Auftragsgebundene Fertigung (keine Rücknahme)
GTIN 4017918903787
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung) 6,940 g
Zolltarifnummer 85366990
Herkunftsland DE (Deutschland)

Konfigurator

Diesen Artikel können Sie konfigurieren!



Musterservice

Dieser Artikel ist nicht als Muster verfügbar.

Musterservice
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
Diese Webseite verwendet Cookies. Indem Sie weiter navigieren, stimmen Sie der Nutzung zu. Für weitere Informationen lesen Sie unsere Datenschutzerklärung.

Schließen