Leiterplattensteckverbinder - MSTBH 2,5/10-G - 1765027

Kein Bild verfügbar

Tragschienenstecker, Polzahl: 10, Rastermaß: 5 mm, Farbe: grün, Kontaktoberfläche: Zinn, Montage: Wellenlöten

Nettopreis:

Überblick

Technische Daten

Approbationen

Downloads

Ihre Vorteile

  • Einfache Verbindung der Komponenten
  • Mit MSTB 2,5-Familie kombinierbar
  • Kompatibel zu Steckern mit Schraub-, Push-in-Anschluss
  • Steckrichtung parallel zur Leiterplatte
Logo Logo Logo

Kaufmännische Daten

Bestellschlüssel 1765027
Verpackungseinheit 50 STK
Hinweis Auftragsgebundene Fertigung (keine Rücknahme)
GTIN 4017918031756
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung) 9,520 g
Zolltarifnummer 85366990
Herkunftsland PL (Polen)

Konfigurator

Diesen Artikel können Sie konfigurieren!



PHOENIX CONTACT s.à r.l.

10a, op Bourmicht
L-8070 Bertrange
(+352) 45 02 35-1

  • PDF erstellen
  • Weiterempfehlen
  • Feedback

Diese Webseite verwendet Cookies. Indem Sie weiter navigieren, stimmen Sie der Nutzung zu. Für weitere Informationen lesen Sie unsere Datenschutzerklärung.

Schließen