Kabelsteckverbinder - IC 2,5/ 7-STGF-5,08 BD:X80S - 1764561

Abbildung zeigt eine 10-polige Variante des Artikels

Leiterplattenstecker, Nennstrom: 12 A, Bemessungsspannung (III/2): 320 V, Polzahl: 7, Rastermaß: 5,08 mm, Anschlussart: Schraubanschluss mit Zughülse, Farbe: grün

Nettopreis:

Überblick

Technische Daten

Approbationen

Downloads

Ihre Vorteile

  • Bekanntes Anschlussprinzip erlaubt weltweiten Einsatz
  • Einfacher Austausch der Leiterplatten durch steckbare Baugruppen
  • Verschraubbarer Flansch für höchste mechanische Stabilität
  • Invertierter Stecker mit Stiftkontakten für fingerberührsichere Geräteausgänge oder fliegende Kabel-Kabel-Verbindungen
  • Mit MSTB 2,5-Familie kombinierbar
  • Geringe Erwärmung durch höchste Kontaktkraft
Logo Logo Logo Logo Logo Logo

Kaufmännische Daten

Bestellschlüssel 1764561
Verpackungseinheit 50 STK
Mindestbestellmenge 50 STK
GTIN 4046356436298
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung) 13,000 g
Zolltarifnummer 85366990
Herkunftsland DE (Deutschland)

Musterservice

Dieser Artikel ist nicht als Muster verfügbar.

Musterservice
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
Diese Webseite verwendet Cookies. Indem Sie weiter navigieren, stimmen Sie der Nutzung zu. Für weitere Informationen lesen Sie unsere Datenschutzerklärung.

Schließen