Leiterplattensteckverbinder - QC 1,5/ 7-STF BK LCBK - 1764147

Kein Bild verfügbar

Leiterplattenstecker, Nennstrom: 12 A, Polzahl: 7, Rastermaß: 5 mm, Anschlussart: Schneidanschluss, Farbe: schwarz, Kontaktoberfläche: Zinn

Nettopreis:

Überblick

Technische Daten

Approbationen

Downloads

Logo Logo Logo Logo

Kaufmännische Daten

Bestellschlüssel 1764147
Verpackungseinheit 50 STK
Mindestbestellmenge 50 STK
Hinweis Auftragsgebundene Fertigung (keine Rücknahme)
GTIN 4046356411691
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung) 20,000 g
Zolltarifnummer 85366990
Herkunftsland CN (China)

Musterservice

Dieser Artikel ist nicht als Muster verfügbar.

Musterservice
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
Diese Webseite verwendet Cookies. Indem Sie weiter navigieren, stimmen Sie der Nutzung zu. Für weitere Informationen lesen Sie unsere Datenschutzerklärung.

Schließen