Leiterplattensteckverbinder - PC 6-16/ 6-G1U-10,16 BK - 1763834

Abbildung zeigt eine 5-polige Variante des Artikels

Leiterplattengrundleiste, Nennstrom: 76 A, Polzahl: 6, Rastermaß: 10,16 mm, Farbe: schwarz, Montage: Wellenlöten

Nettopreis:

Überblick

Technische Daten

Zubehör

Approbationen

Downloads

Ihre Vorteile

  • Bekanntes Montageprinzip erlaubt weltweiten Einsatz
  • Höchste Flexibilität im Gerätedesign - eine Grundleiste für Steckverbinder mit unterschiedlichen Anschlusstechniken
Logo Logo Logo Logo

Kaufmännische Daten

Bestellschlüssel 1763834
Verpackungseinheit 50 STK
Mindestbestellmenge 50 STK
Hinweis Auftragsgebundene Fertigung (keine Rücknahme)
GTIN 4046356412094
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung) 24,770 g
Zolltarifnummer 85366930
Herkunftsland PL (Polen)

Musterservice

Dieser Artikel ist nicht als Muster verfügbar.

Musterservice
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
Diese Webseite verwendet Cookies. Indem Sie weiter navigieren, stimmen Sie der Nutzung zu. Für weitere Informationen lesen Sie unsere Datenschutzerklärung.

Schließen