Connecteur pour C.I. - PCV 35 HC/ 5-GF-15,00 - 1762822

Embase de circuit imprimé, intensité nominale: 125 A, tension assignée (III/2): 1000 V, nombre de pôles: 5, pas: 15 mm, coloris: vert, surface des contacts: Argent, montage: Soudage à la vague

Prix :

Vue d'ensemble

Caractéristiques techniques

Accessoires

Homologations

Téléchargements

Avantages

  • Ce principe de montage réputé permet une utilisation à l'échelle mondiale
  • Double bride pour un raccordement vissé très peu encombrant sur la paroi du boîtier et avec le connecteur
Logo Logo Logo Logo Logo

Données commerciales

Code de commande 1762822
Unité de conditionnement 10 pc
Quantité minimum de commande 10 pc
Remarque Fabrication à la commande (pas de reprise)
Page catalogue Page 591 (C-1-2013)
GTIN 4046356444088
Poids par pièce (hors emballage) 100,000 GRM
Numéro du tarif douanier 85366930
Pays d'origine PL (Pologne)

Configurateur

Vous pouvez configurer cet article !



Service, kits de démonstration

Cet article n'est pas disponible en tant qu'échantillon.

Service, kits de démonstration

PHOENIX CONTACT s.à r.l.

10a, op Bourmicht
L-8070 Bertrange
(+352) 45 02 35-1

  • Créer PDF
  • Recommander
  • Commentaire

Ce site utilise les cookies, en continuant à naviguer le site, vous acceptez notre politique des cookies. Lisez notre politique de confidentialité pour plus d'informations.

Fermer