Leiterplattensteckverbinder - PCV 35 HC/ 3-GF-15,00 - 1762806

Abbildung zeigt eine 5-polige Variante des Artikels

Leiterplattengrundleiste, Nennstrom: 125 A, Bemessungsspannung (III/2): 1000 V, Polzahl: 3, Rastermaß: 15 mm, Farbe: grün, Kontaktoberfläche: Silber, Montage: Wellenlöten

Nettopreis:

Überblick

Technische Daten

Zubehör

Approbationen

Downloads

Ihre Vorteile

  • Bekanntes Montageprinzip erlaubt weltweiten Einsatz
  • Doppelflansch für die platzoptimierte Verschraubung an der Gehäusewand und mit dem Steckverbinder
Logo Logo Logo Logo Logo

Kaufmännische Daten

Bestellschlüssel 1762806
Verpackungseinheit 25 STK
Mindestbestellmenge 25 STK
Katalogseite Seite 591 (C-1-2013)
GTIN 4046356444064
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung) 69,440 g
Zolltarifnummer 85366930
Herkunftsland PL (Polen)

Konfigurator

Diesen Artikel können Sie konfigurieren!



Musterservice

Bestellen Sie hier Ihr persönliches Muster

Musterservice

PHOENIX CONTACT s.à r.l.

10a, op Bourmicht
L-8070 Bertrange
(+352) 45 02 35-1

  • PDF erstellen
  • Weiterempfehlen
  • Feedback

Diese Webseite verwendet Cookies. Indem Sie weiter navigieren, stimmen Sie der Nutzung zu. Für weitere Informationen lesen Sie unsere Datenschutzerklärung.

Schließen