Leiterplattensteckverbinder - MCV 1,5/10-GFR-3,5THTBACHMANN1 - 1761917

Abbildung zeigt eine 8-polige Variante

Leiterplattengrundleiste, Polzahl: 10, Rastermaß: 3,5 mm, Farbe: grün, Kontaktoberfläche: Zinn

Nettopreis:

Überblick

Technische Daten

Approbationen

Downloads

Ihre Vorteile

  • Ausgelegt für die Integration in den SMT-Lötprozess
  • Vertikaler Anschluss ermöglicht die mehrreihige Anordnung auf der Leiterplatte
  • Höchste Flexibilität im Gerätedesign - eine Grundleiste für Steckverbinder mit unterschiedlichen Anschlusstechniken
Logo Logo

Kaufmännische Daten

Bestellschlüssel 1761917
Verpackungseinheit 300 STK
Mindestbestellmenge 300 STK
Hinweis Auftragsgebundene Fertigung (keine Rücknahme)
GTIN 4046356362245
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung) 4,340 g
Zolltarifnummer 85366930
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
Diese Webseite verwendet Cookies. Indem Sie weiter navigieren, stimmen Sie der Nutzung zu. Für weitere Informationen lesen Sie unsere Datenschutzerklärung.

Schließen