Connecteur pour C.I. - FKCN 2,5/ 8-ST BK - 1760536

L'illustration représente une version 10 pôles de l'article

Connecteur mâle pour C.I., intensité nominale: 12 A, tension assignée (III/2): 320 V, nombre de pôles: 8, pas: 5 mm, type de raccordement: Raccordement à ressort Push-in, coloris: noir, surface des contacts: étain

Prix :

Vue d'ensemble

Caractéristiques techniques

Homologations

Téléchargements

Avantages

  • Raccordement Push-in sans outil, avec gain de temps
  • Commande intuitive grâce aux poussoirs d'actionnement de couleurs distinctives
  • Structure minimale pour chaque section de conducteur
  • Tests rapides et faciles grâce à la possibilité de vérification intégrée
  • A combiner avec la gamme MSTB 2,5
Logo Logo Logo Logo Logo

Données commerciales

Code de commande 1760536
Unité de conditionnement 50 pc
Quantité minimum de commande 50 pc
Remarque Fabrication à la commande (pas de reprise)
GTIN 4046356353489
Poids par pièce (hors emballage) 10,470 GRM
Numéro du tarif douanier 85366990
Pays d'origine BG (Bulgarie)

Configurateur

Vous pouvez configurer cet article !
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
A propos du site Web PLCnext
  • Créer PDF
  • Recommander
  • Commentaire

Ce site utilise les cookies, en continuant à naviguer le site, vous acceptez notre politique des cookies. Lisez notre politique de confidentialité pour plus d'informations.

Fermer