Leiterplattensteckverbinder - MCV 0,5/10-G-2,5 THT P21 R44 - 1759437

Leiterplattengrundleiste, Nennstrom: 4 A, Polzahl: 10, Rastermaß: 2,5 mm, Farbe: schwarz, Kontaktoberfläche: Zinn

Nettopreis:

Überblick

Technische Daten

Zubehör

Approbationen

Downloads

Ihre Vorteile

  • Ausgelegt für die Integration in den SMT-Lötprozess
  • Vertikaler Anschluss ermöglicht die mehrreihige Anordnung auf der Leiterplatte
Logo Logo Logo

Kaufmännische Daten

Bestellschlüssel 1759437
Verpackungseinheit 220 STK
Mindestbestellmenge 220 STK
Hinweis Auftragsgebundene Fertigung (keine Rücknahme)
GTIN 4046356345859
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung) 4,150 g
Zolltarifnummer 85366930
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
Diese Webseite verwendet Cookies. Indem Sie weiter navigieren, stimmen Sie der Nutzung zu. Für weitere Informationen lesen Sie unsere Datenschutzerklärung.

Schließen