Leiterplattensteckverbinder - PC 5/ 3-STF-7,62 RAE BD:L1-L3 - 1758661

Kein Bild verfügbar

Leiterplattenstecker, Polzahl: 3, Rastermaß: 7,62 mm, Anschlussart: Schraubanschluss mit Zughülse, Farbe: grün, Kontaktoberfläche: Zinn

Nettopreis:

Überblick

Technische Daten

Downloads

Logo Logo

Kaufmännische Daten

Bestellschlüssel 1758661
Verpackungseinheit 1
GTIN 4046356345187
Zolltarifnummer 85366990
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
Diese Webseite verwendet Cookies. Indem Sie weiter navigieren, stimmen Sie der Nutzung zu. Für weitere Informationen lesen Sie unsere Datenschutzerklärung.

Schließen