Leiterplattensteckverbinder - TVFKC 1,5/ 2-ST-RDB BU CP1BD41 - 1757934

Kein Bild verfügbar

Leiterplattenstecker, Nennstrom: 10 A, Polzahl: 2, Rastermaß: 5 mm, Anschlussart: Push-in-Federanschluss, Farbe: blau, Kontaktoberfläche: Zinn

Nettopreis:

Überblick

Technische Daten

Approbationen

Downloads

Logo Logo Logo

Kaufmännische Daten

Bestellschlüssel 1757934
Verpackungseinheit 50 STK
Mindestbestellmenge 50 STK
GTIN 4046356342537
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung) 2,300 g
Zolltarifnummer 85366990
Herkunftsland PL (Polen)

Musterservice

Dieser Artikel ist nicht als Muster verfügbar.

Musterservice
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
Diese Webseite verwendet Cookies. Indem Sie weiter navigieren, stimmen Sie der Nutzung zu. Für weitere Informationen lesen Sie unsere Datenschutzerklärung.

Schließen