Leiterplattensteckverbinder - PC 5/ 3-G-7,62 BK - 1757413

Kein Bild verfügbar

Leiterplattengrundleiste, Nennstrom: 41 A, Polzahl: 3, Rastermaß: 7,62 mm, Farbe: schwarz, Kontaktoberfläche: Zinn, Montage: Wellenlöten

Nettopreis:

Überblick

Technische Daten

Approbationen

Downloads

Logo Logo Logo Logo

Kaufmännische Daten

Bestellschlüssel 1757413
Verpackungseinheit 50 STK
Mindestbestellmenge 50 STK
GTIN 4046356342292
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung) 6,660 g
Zolltarifnummer 85366930
Herkunftsland DE (Deutschland)

Konfigurator

Diesen Artikel können Sie konfigurieren!



Musterservice

Dieser Artikel ist nicht als Muster verfügbar.

Musterservice
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
Diese Webseite verwendet Cookies. Indem Sie weiter navigieren, stimmen Sie der Nutzung zu. Für weitere Informationen lesen Sie unsere Datenschutzerklärung.

Schließen