Leiterplattenklemme - GSMKDSP 1,5/ 4 DK-01 - 1756883

Kein Bild verfügbar

Leiterplattenklemme, Nennstrom: 17,5 A, Rastermaß: 7,5 mm, Polzahl: 4, Anschlussart: Schraubanschluss mit Zughülse, Montage: Wellenlöten, Anschlussrichtung Leiter/Platine: 55 °, Farbe: grün

Nettopreis:

Überblick

Technische Daten

Approbationen

Downloads

Logo Logo Logo Logo Logo Logo Logo

Kaufmännische Daten

Bestellschlüssel 1756883
Verpackungseinheit 50 STK
Mindestbestellmenge 50 STK
Hinweis Auftragsgebundene Fertigung (keine Rücknahme)
GTIN 4046356338134
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung) 7,040 g
Zolltarifnummer 85369010
Herkunftsland DE (Deutschland)

Musterservice

Dieser Artikel ist nicht als Muster verfügbar.

Musterservice
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
Diese Webseite verwendet Cookies. Indem Sie weiter navigieren, stimmen Sie der Nutzung zu. Für weitere Informationen lesen Sie unsere Datenschutzerklärung.

Schließen