Leiterplattensteckverbinder - FK-MC 0,5/12-ST-2,5 BK - 1755279

Abbildung zeigt eine 10-polige Variante des Artikels

Leiterplattenstecker, Nennstrom: 4 A, Polzahl: 12, Rastermaß: 2,5 mm, Anschlussart: Push-in-Federanschluss, Farbe: schwarz, Kontaktoberfläche: Zinn

Nettopreis:

Überblick

Technische Daten

Approbationen

Downloads

Ihre Vorteile

  • Werkzeugloser, zeitsparender Push-in-Anschluss
  • Definierte Kontaktkraft gewährleistet langzeitstabile Kontaktierung
  • Intuitiv bedienbar durch farblich abgesetzten Betätigungsdrücker
  • Bedienung und Leiteranschluss aus einer Richtung ermöglicht die Integration in die Gerätefront
  • Schnell und komfortabel testen durch integrierte Prüfmöglichkeit
Logo Logo Logo Logo

Kaufmännische Daten

Bestellschlüssel 1755279
Verpackungseinheit 50 STK
Mindestbestellmenge 50 STK
GTIN 4046356330862
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung) 6,840 g
Zolltarifnummer 85366990
Herkunftsland DE (Deutschland)

Konfigurator

Diesen Artikel können Sie konfigurieren!



Musterservice

Dieser Artikel ist nicht als Muster verfügbar.

Musterservice
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
Diese Webseite verwendet Cookies. Indem Sie weiter navigieren, stimmen Sie der Nutzung zu. Für weitere Informationen lesen Sie unsere Datenschutzerklärung.

Schließen