Leiterplattensteckverbinder - MSTBVA 2,5/ 2-G-5,08 GY7031 - 1751260

Abbildung zeigt eine 10-polige Variante des Artikels

Leiterplattengrundleiste, Nennstrom: 12 A, Polzahl: 2, Rastermaß: 5,08 mm, Farbe: blaugrau, Kontaktoberfläche: Zinn, Montage: Wellenlöten

Nettopreis:

Überblick

Technische Daten

Approbationen

Downloads

Ihre Vorteile

  • Höchste Flexibilität im Gerätedesign - eine Grundleiste für Steckverbinder mit unterschiedlichen Anschlusstechniken
  • Bekanntes Montageprinzip erlaubt weltweiten Einsatz
  • Vertikaler Anschluss ermöglicht die mehrreihige Anordnung auf der Leiterplatte
  • Geschlossene Kontur für eine optimale Stabilität der Steckverbindung
Logo Logo Logo Logo

Kaufmännische Daten

Bestellschlüssel 1751260
Verpackungseinheit 50 STK
Mindestbestellmenge 50 STK
Hinweis Auftragsgebundene Fertigung (keine Rücknahme)
GTIN 4046356315876
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung) 0,810 g
Zolltarifnummer 85366930
Herkunftsland DE (Deutschland)

Musterservice

Dieser Artikel ist nicht als Muster verfügbar.

Musterservice
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
Diese Webseite verwendet Cookies. Indem Sie weiter navigieren, stimmen Sie der Nutzung zu. Für weitere Informationen lesen Sie unsere Datenschutzerklärung.

Schließen