Grundgehäuse - STB 3/3-G-5,08 - 1751031

Kein Bild verfügbar

Leiterplattengrundleiste, Nennstrom: 16 A, Polzahl: 3, Rastermaß: 5,08 mm, Farbe: grün, Kontaktoberfläche: Zinn, Montage: Wellenlöten

Nettopreis:

Überblick

Technische Daten

Approbationen

Downloads

Logo Logo Logo Logo

Kaufmännische Daten

Bestellschlüssel 1751031
Verpackungseinheit 50 STK
GTIN 4017918028305
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung) 1,820 g
Zolltarifnummer 85366930
Herkunftsland PL (Polen)

PHOENIX CONTACT s.à r.l.

10a, op Bourmicht
L-8070 Bertrange
(+352) 45 02 35-1

  • PDF erstellen
  • Weiterempfehlen
  • Feedback

Diese Webseite verwendet Cookies. Indem Sie weiter navigieren, stimmen Sie der Nutzung zu. Für weitere Informationen lesen Sie unsere Datenschutzerklärung.

Schließen