Leiterplattensteckverbinder - GSTB 3/ 3-ST-7,62 - 1750171

Kein Bild verfügbar

Leiterplattenstecker, Nennstrom: 20 A, Polzahl: 3, Rastermaß: 7,62 mm, Anschlussart: Schraubanschluss mit Zughülse, Farbe: grün, Kontaktoberfläche: Zinn

Nettopreis:

Überblick

Technische Daten

Zubehör

Approbationen

Downloads

Logo Logo Logo

Kaufmännische Daten

Bestellschlüssel 1750171
Verpackungseinheit 50 STK
GTIN 4017918028275
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung) 10,220 g
Zolltarifnummer 85369010
Herkunftsland PL (Polen)

PHOENIX CONTACT s.à r.l.

10a, op Bourmicht
L-8070 Bertrange
(+352) 45 02 35-1

  • PDF erstellen
  • Weiterempfehlen
  • Feedback

Diese Webseite verwendet Cookies. Indem Sie weiter navigieren, stimmen Sie der Nutzung zu. Für weitere Informationen lesen Sie unsere Datenschutzerklärung.

Schließen