Leiterplattensteckverbinder - MSTB 2,5/18-G-5,08 AU - 1749564

Leiterplattengrundleiste, Nennstrom: 12 A, Polzahl: 18, Rastermaß: 5,08 mm, Farbe: grün, Kontaktoberfläche: Gold, Montage: Wellenlöten

Nettopreis:

Überblick

Technische Daten

Approbationen

Downloads

Ihre Vorteile

  • Vergoldete Kontaktstellen sichern die langzeitstabile Übertragungsqualität
  • Höchste Flexibilität im Gerätedesign - eine Grundleiste für Steckverbinder mit unterschiedlichen Anschlusstechniken
  • Einfacher Austausch der Leiterplatten durch steckbare Baugruppen
  • Bekanntes Montageprinzip erlaubt weltweiten Einsatz
  • Steckrichtung parallel zur Leiterplatte
  • Im Raster anreihbare Artikel ermöglichen flexibel und platzsparend bestückte Leiterplatten
Logo Logo Logo Logo

Kaufmännische Daten

Bestellschlüssel 1749564
Verpackungseinheit 50 STK
Hinweis Auftragsgebundene Fertigung (keine Rücknahme)
GTIN 4017918122393
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung) 7,260 g
Zolltarifnummer 85366930
Herkunftsland DE (Deutschland)

Musterservice

Dieser Artikel ist nicht als Muster verfügbar.

Musterservice
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
Diese Webseite verwendet Cookies. Indem Sie weiter navigieren, stimmen Sie der Nutzung zu. Für weitere Informationen lesen Sie unsere Datenschutzerklärung.

Schließen