Leiterplattensteckverbinder - MC 1,5/10-G-3,81 THT LWLP14R56 - 1749324

Kein Bild verfügbar

Leiterplattengrundleiste, Nennstrom: 8 A, Polzahl: 10, Rastermaß: 3,81 mm, Farbe: grün, Kontaktoberfläche: Zinn

Nettopreis:

Überblick

Technische Daten

Downloads

Logo Logo Logo

Kaufmännische Daten

Bestellschlüssel 1749324
Verpackungseinheit 1
GTIN 4046356312479
Zolltarifnummer 85366930
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
Diese Webseite verwendet Cookies. Indem Sie weiter navigieren, stimmen Sie der Nutzung zu. Für weitere Informationen lesen Sie unsere Datenschutzerklärung.

Schließen