Leiterplattensteckverbinder - DFK-PCV 5/ 4-GF-7,62 - 1716412

Abbildung zeigt eine 5-polige Variante des Artikels

Grundgehäuse, Nennstrom: 41 A, Bemessungsspannung (III/2): 630 V, Polzahl: 4, Rastermaß: 7,62 mm, Farbe: grün, Kontaktoberfläche: Zinn, Montage: Wellenlöten

Nettopreis:

Überblick

Technische Daten

Zubehör

Approbationen

Downloads

Ihre Vorteile

  • Bekanntes Montageprinzip erlaubt weltweiten Einsatz
  • Flanschsystem erlaubt die sichere Befestigung an der Gehäusewand mittels werkzeugloser Rastverriegelung oder per Schraube
  • Schirmblech für eine professionelle EMV-Schirmanbindung auf der Gerätefront
  • Verschraubbarer Flansch für höchste mechanische Stabilität
Logo Logo Logo Logo

Kaufmännische Daten

Bestellschlüssel 1716412
Verpackungseinheit 10 STK
Mindestbestellmenge 10 STK
Hinweis Auftragsgebundene Fertigung (keine Rücknahme)
Katalogseite Seite 547 (C-1-2013)
GTIN 4046356137034
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung) 16,900 g
Zolltarifnummer 85366990
Herkunftsland PL (Polen)

Musterservice

Dieser Artikel ist nicht als Muster verfügbar.

Musterservice

PHOENIX CONTACT s.à r.l.

10a, op Bourmicht
L-8070 Bertrange
(+352) 45 02 35-1

  • PDF erstellen
  • Weiterempfehlen
  • Feedback

Diese Webseite verwendet Cookies. Indem Sie weiter navigieren, stimmen Sie der Nutzung zu. Für weitere Informationen lesen Sie unsere Datenschutzerklärung.

Schließen