Leiterplattensteckverbinder - DFK-PCV 5/12-G-7,62 - 1716386

Abbildung zeigt eine 5-polige Variante des Artikels

Durchführungsgrundleiste, Nennstrom: 41 A, Bemessungsspannung (III/2): 630 V, Polzahl: 12, Rastermaß: 7,62 mm, Farbe: grün, Kontaktoberfläche: Zinn, Montage: Wellenlöten

Nettopreis:

Überblick

Technische Daten

Zubehör

Approbationen

Downloads

Ihre Vorteile

  • Bekanntes Montageprinzip erlaubt weltweiten Einsatz
  • Flanschsystem erlaubt die sichere Befestigung an der Gehäusewand mittels werkzeugloser Rastverriegelung oder per Schraube
Logo Logo Logo Logo

Kaufmännische Daten

Bestellschlüssel 1716386
Verpackungseinheit 10 STK
Mindestbestellmenge 10 STK
Hinweis Auftragsgebundene Fertigung (keine Rücknahme)
Katalogseite Seite 547 (C-1-2013)
GTIN 4046356137003
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung) 56,300 g
Zolltarifnummer 85366990
Herkunftsland PL (Polen)

Musterservice

Dieser Artikel ist nicht als Muster verfügbar.

Musterservice

PHOENIX CONTACT s.à r.l.

10a, op Bourmicht
L-8070 Bertrange
(+352) 45 02 35-1

  • PDF erstellen
  • Weiterempfehlen
  • Feedback

Diese Webseite verwendet Cookies. Indem Sie weiter navigieren, stimmen Sie der Nutzung zu. Für weitere Informationen lesen Sie unsere Datenschutzerklärung.

Schließen