Connecteur pour C.I. - GMSTBVA 2,5/ 5-G-7,62 GY NZVER - 1715604

Aucune photo disponible

Embase, intensité nominale: 12 A, nombre de pôles: 5, pas: 7,62 mm, Coloris: gris, surface des contacts: étain, montage: Soudage à la vague

Prix :

Vue d'ensemble

Caractéristiques techniques

Homologations

Téléchargements

Avantages

  • Flexibilité maximale pour la conception d'appareils : une embase pour connecteurs avec différentes connectiques
  • Ce principe de montage réputé permet une utilisation à l'échelle mondiale
  • Pas plus important pour des exigences de tension plus élevées
  • Contour fermé pour une stabilité optimale du connecteur
  • Le raccordement vertical permet le positionnement de plusieurs rangées sur le circuit imprimé
Logo Logo Logo Logo

Données commerciales

Code de commande 1715604
Unité de conditionnement 50 pc
Quantité minimum de commande 1000 pc
Remarque Fabrication à la commande (pas de reprise)
GTIN 4046356103558
Poids par pièce (hors emballage) 2,790 GRM
Numéro du tarif douanier 85366930
Pays d'origine DE (Allemagne)

Service, kits de démonstration

Cet article n'est pas disponible en tant qu'échantillon.

Service, kits de démonstration

PHOENIX CONTACT s.à r.l.

10a, op Bourmicht
L-8070 Bertrange
(+352) 45 02 35-1

  • Créer PDF
  • Recommander
  • Commentaire

Ce site utilise les cookies, en continuant à naviguer le site, vous acceptez notre politique des cookies. Lisez notre politique de confidentialité pour plus d'informations.

Fermer