Leiterplattensteckverbinder - MCDNV 1,5/ 7-G1-3,5 P26THR R56 - 1715536

Kein Bild verfügbar

Grundgehäuse, Nennstrom: 8 A, Polzahl: 7, Rastermaß: 3,5 mm, Farbe: schwarz, Kontaktoberfläche: Zinn, Montage: THR-Löten

Nettopreis:

Überblick

Technische Daten

Approbationen

Downloads

Ihre Vorteile

  • Ausgelegt für die Integration in den SMT-Lötprozess
  • Vertikaler Anschluss ermöglicht die mehrreihige Anordnung auf der Leiterplatte
  • Höchste Flexibilität im Gerätedesign - eine Grundleiste für Steckverbinder mit unterschiedlichen Anschlusstechniken
  • Leiteranschluss in mehreren Etagen ermöglicht höhere Kontaktdichte
Logo Logo Logo Logo

Kaufmännische Daten

Bestellschlüssel 1715536
Verpackungseinheit 110 STK
Mindestbestellmenge 110 STK
GTIN 4046356103572
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung) 8,510 g
Zolltarifnummer 85366930
Herkunftsland BG (Bulgarien)

Musterservice

Dieser Artikel ist nicht als Muster verfügbar.

Musterservice
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
Diese Webseite verwendet Cookies. Indem Sie weiter navigieren, stimmen Sie der Nutzung zu. Für weitere Informationen lesen Sie unsere Datenschutzerklärung.

Schließen